Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
Accessories
41
Numéro d‘article: 61 03 001 2019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
sans terre interne
Taille: D-Sub 5
Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas 4-40 UNC
Sortie verticale/latérale
3x
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Degré de protection: IP30
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 03 001 2019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
Accessories
41
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase sans terre interne
Version
  • Taille D-Sub 5
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 3
  • Sortie de câble 3x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Type de verrouillage Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas 4-40 UNC
  • Connexion à la terre Sans bloc interne de terre
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Référence comprenant deux fiches fictives
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Matériau (vis) Acier, plaqué nickel
  • Longueur 42,4 mm
  • Largeur 67,1 mm
  • Hauteur 17,6 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140221765
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer