配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5222 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5222 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 요소 버스 인터페이스
  • 사양 MVB/WTB 인터페이스
버전
  • 터미네이션 방법 케이지 클램프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 1
  • 컨택트핀 개수 9
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x
  • 잠금 유형 육각 나사 스레드 M3
  • 패키지 내용
    블라인드 플레이트
    크림프 플랜지
    압착 페룰
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 정격 전압
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 탈피 길이 5 ... 6 mm
  • 조임 토크
    ≤0.4 Nm 잠금 나사
    ≤0.3 Nm 커버 나사
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 성능 레벨 2
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP40
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 선택적 금도금
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 길이 61.7 mm
  • 31.6 mm
  • 높이 14.8 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 82.32 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140158528
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较