配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 1010 010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1010 010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama InduCom
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Dahili topraklama olmadan
Sürüm
  • Boyut D-Sub 1
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Gerilim azaltma Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur.
  • Kilitleme tipi Sabit rondelalı altıgen vida M3 diş
  • zemin bağlantısı Dahili topraklama bloku olmadan
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Malzeme (vida) Çelik, nikel kaplanmış
  • Uzunluk 36,9 mm
  • Genişlik 31 mm
  • Yükseklik 14,8 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 30 g
  • Menşei ülkesi Macaristan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140157767
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较