配套产品
配套产品
Accessories
128
型号: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
128
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Identificazione InduCom
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Con terra interna
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
  • Tipi di aggancio Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura 4-40 UNC
  • collegamento a terra Messa a terra interna
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm collegamento a terra
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Materiale (vite) Acciaio nichelato
  • Lunghezza 36,4 mm
  • Larghezza 31 mm
  • Altezza 14,8 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 30 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140222496
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416