har-stop 急停按钮
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 界面操作器
      4
  • 拧紧力矩
    Select a value Reset filter
    • 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定螺母
      2
    • ≤2.5 Nm 固定螺母
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      4
    • IP67
      3
    • IP69K
      2
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 使用简单
      4
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 急停按钮
      4
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -30 ... +70 °C
      4
比较
0
排序方式
Filters
0