Siemens
...
变频器的系统电缆
供电电缆
61 83 401 0249 00
型号: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
注释
比较
型号: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connector sets
版本
公母类型
Male
应用领域
Power cables
包装内容
Cable to cable housing
Male insert
5x Han
®
C male contacts
Seal insert
Cable gland
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 mm²
材料特性
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
商业数据
包装尺寸
1
净重
81.6 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140274129
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found