登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
型号: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Connettore 1
M12 A-cod 3P Male Angled 0°
Connettore 2
M12 A-cod 3P Female Straight
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Angolato
Coestruso
Connettore 2
M12 Codifica A
Femmina Diritto
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
10 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0,34 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
250 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
4,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
RAL 7040 (grigio finestra)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
UL / CSA
UL in preparazione
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140956766
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found