登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Halogen-free
Versione
Lunghezza del cavo
1,2 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0,34 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
250 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
4 mm
Raggio di curvatura minimo
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
RAL 7021 (grigio scuro)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
UL / CSA
UL in preparazione
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140950818
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found