配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140521971
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604