配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
型号: 21 36 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,34 mm²
  • Stínění Stíněné provedení
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -30 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较