配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 21 34 787 5474 015
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 1,5
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 015
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Conector 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 1.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Blindaje 屏蔽
  • Codificación A编码
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 黑色
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 87,6 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140264458
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604