公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0657
型号: 97 00 000 0657
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0657
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PVC 5.0m
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
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage A
Mâle coudé
Surmoulé
Inner PushPull
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 0,34 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
4
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
250 V
Limite de température
-25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
4,9 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
RAL 7040 (gris fenêtre)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604