Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
型号: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Angular
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Livre de halógenos
Versão
Comprimento do cabo
7,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x 0,34 mm²
Método de terminação
Terminação crimpada
Blindagem
Não blindado
Codificação
Codificação A
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
250 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
4,2 mm
Raio de curvatura mínima
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
RAL 7021 (cinza-escuro)
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
UL / CSA
UL em preparação
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713141021524
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855