登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 40 220 0442 010
型号: 21 40 220 0442 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0442 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
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
Type of cable
cable 4x0,34mm/19 shld PUR
Connector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M12 A-codering
Mannelijk Haaks
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 0,34 mm²
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
4
Codering
A-codering
Vergrendelingstype
PushPull
Technische eigenschappen
Nominale spanning
48 V AC
60 V DC
Beperkt de temperatuur
-50 ... +80 °C verplaatst
-30 ... +80 °C niet-verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
4,4 mm ± 0,2 mm
Minimale buigradius
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
75 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140284906
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found