配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0442 075
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0442 075
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 システムケーブル
  • 系列 丸型コネクタ M12
  • 原件 ケーブルアセンブリ
  • 规格 片側組み立て済み
  • 连接器1
    M12 Aコード
    オス アングル型
  • 电缆类别 銅ケーブル (丸型)
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.34 mm²
  • 屏蔽 シールド付き
  • 针数 4
  • 编码 Aコード
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 极限温度
    -50 ... +80 °C 変動
    -30 ... +80 °C 固定
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 电缆直径 4.4 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (ポリウレタン)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 75 g
  • 原产国 ルーマニア
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140341708
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604