公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0649
型号: 97 00 000 0649
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0649
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 10m
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
Kábeltípus
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
1. csatlakozó
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
圆形连接器 M12
Elem
电缆组装
Specifikáció
预装一端
1. csatlakozó
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Outer PushPull
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
A kábel leírása
无卤素
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x 0.34 mm²
Lezárási mód
压接针
Árnyékolás
无屏蔽
Érintkezők száma
4
Kódolás
A编码
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
250 V
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
4.2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
规格和认证
认证
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604