登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
97 00 000 0615
型号: 97 00 000 0615
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0615
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
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
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Connector 2
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
圆形连接器 M12
Prvek
电缆组装
Specifikace
两端预接
Konektor 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Inner PushPull
Konektor 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Outer PushPull
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x 0.34 mm²
Způsob připojení
压接针
Stínění
无屏蔽
Počet kontaktů
4
Kódování
A编码
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.9 mm
Minimální poloměr ohybu
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604