配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Systeembekabeling
  • Seria Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specyfikacje Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Złącze 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Złącze 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • Typ przewodu Koperkabel (rond)
  • Opis przewodu Halogeenvrij
Wersja
  • Długość kabla 30 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Krimpaansluiting
  • Ekranowanie Niet-afgeschermd
  • Kodowanie A-codering
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Średnica przewodu 4,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethaan)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niet ingesloten
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Duitsland
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140527546
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604