配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0132
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 0.70m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 0.70m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0132
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 0.70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 预装一端
  • Connecteur 1
    M12 A编码
    公头 弯式
    一体成型
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 0.7 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement 压接针
  • Blindage 无屏蔽
  • Codage A编码
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diamètre de câble 5.3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140534988
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604