Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Halogenfri
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,5 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140949850
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare