配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0106
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 1.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0106
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 5.3 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140520233
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604