配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0882 075
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0882 075
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 7.5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x 0.25 mm²
  • Ecranare 屏蔽
  • Număr de contacte 8
  • Codificare A编码
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Temperatura de limitare
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diametru cablu 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 78 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140342170
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604