登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
185
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 03 311 6501
型号: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
185
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
Ronde connectoren M12
Connector 1
Vrouwelijk
5 polen
A-codering
Connector 2
Vrouwelijk
5 polen
A-codering
Type accessoire
Y-distributeur
Versie
Geslacht
Mannelijk
Vrouwelijk
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Codering
A-codering
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V
Beperkt de temperatuur
-30 ... +85 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
26 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140236608
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found