登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
75
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 43 361 9801
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
75
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
连接器1
母头
连接器2
母头
连接器3
公头
附件种类
T-分离机
版本
公母类型
公头
母头
屏蔽
屏蔽
针数
8
数据插针
4
电源针数
4
编码
Y编码
技术参数
额定电压
30 V DC
额定脉沖电压
0.8 kV
额定电流
0.5 A
额定电流(电源)
4 A
传输特性
Cat. 5
极限温度
-25 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP54
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140236714
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found