配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
10
型号: 21 36 920 0405 006
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,6m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 36 920 0405 006
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
10
产品详情
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 预装一端
  • コネクタ 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.6 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング D编码
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) 绿色
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140543904
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较