登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 34 920 0405 150
型号: 21 34 920 0405 150
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 920 0405 150
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare D
Tată Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
15 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Verde
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Omologări
CE
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140814714
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600