Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Numer Katalogowy: 21 36 920 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 36 920 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140544031
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare