公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 420 0447 010
型号: 21 40 420 0447 010
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 420 0447 010
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
标识
类别
System cabling
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 D-coding
Male Angled
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
屏蔽
Shielded
针数
4
编码
D-coding
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
极限温度
-25 ... +70 °C moved
-40 ... +85 °C unmoved
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
5x Cable diameter (singular bending)
6x Cable diameter (repeated bending)
材料特性
材料(电缆)
Polyolefin copolymer
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
EN 45545
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140491083
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found