配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Longitud de cable 5,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140885424
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较