登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2913
型号: 97 00 000 2913
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2913
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Steckverbinder 1
M12 Power K-cod 4+PE st/- f/- scr
Steckverbinder 2
M12 Power K-cod 4+PE an/- m/- 0° scr
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 K-Kodierung
Buchse gerade
umspritzt
Steckverbinder 2
M12 K-Kodierung
Stift gewinkelt
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5G 1,5 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
4
PE-Kontakt
ja
Kodierung
K-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 16
Bemessungsstrom
12 A
Bemessungsspannung
630 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in Vorbereitung
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.241 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portugees_PT)
PDF (Spaans_MX)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Deens)
PDF (Duits)
PDF (Engels)
PDF (Japans)
PDF (Frans)
PDF (Spaans)
PDF (Italiaans)
PDF (Koreaans)
PDF (Pools)
PDF (Zweeds)
PDF (Chinees)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Nederlands)
PDF (Turks)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)