配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2931
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.5m
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2931
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1
    M12 L-编码
    母头 直式
    一体成型
  • Conector 2
    M12 L-编码
    公头 直式
    一体成型
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1.5 mm²
  • Metoda de terminaţie 压接针
  • Ecranare 无屏蔽
  • Număr de contacte 4
  • Codificare L-编码
  • Tip blocare 螺钉锁扣
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 173 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较