公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 A7A 8523 008
型号: 21 33 A7A 8523 008
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 008
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m
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
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
连接器1
M12 Power Crimp female L-coded
连接器2
M12 Power Crimp male L-coded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 L-编码
公头 直式
连接器2
M12 L-编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.8 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
编码
L-编码
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140816787
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604