配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
型号: 21 33 A7A 8518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
M12 L-coded Cable Assembly 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage L
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage L
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Blindage Blindé
  • Codage Codage L
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3.308 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140266506
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较