Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
10
Tools
2
Accessories
13
Piesă de schimb
2
Cabluri de sistem
16
Număr articol: 21 03 821 2827
M12 PFT SD female A-cod 8-pol crimpflang
M12 PFT SD female A-cod 8-pol crimpflang

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu, Trecere prin panou
pentru montaj spate
Mamă
codificare A
Terminaţie crimpată
Polimer cristale lichide (LCP)
Contacte: 8
Secţiunea transversală a conductorului: 0.13 ... 0.33 mm²
Curent nominal: ‌2 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub, PushPull
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 821 2827
M12 PFT SD female A-cod 8-pol crimpflang
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
10
Tools
2
Accessories
13
Piesă de schimb
2
Cabluri de sistem
16
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Cable connector
    Panel feed through
  • Specificație for rear mounting
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Număr de contacte 8
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare
    Screw locking
    PushPull
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.13 ... 0.33 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diametru exterior fir ≤ 1.65 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală
    30 V AC
    30 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 40 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140225718
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați