配套产品
配套产品
Combinables
56
型号: 21 03 381 2403
M12 Push Pull adapter, assembly
M12 Push Pull adapter, assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
黄铜
注释
比较
型号: 21 03 381 2403
M12 Push Pull adapter, assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
56
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie PushPull
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Vrouwelijk
    4 polen
  • Type accessoire Adapter
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚酰胺 (PA)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀金 界面端
  • Materiaal (kap/behuizing) 黄铜
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 13 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140236660
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较