myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
饰品
13
no data available
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 03 821 4833
Osa number: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable connector
Angled
Female
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.12 ... 0.32 mm²
Rated current: 2 A
Zinc die-cast
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
饰品
13
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
PushPull
Элемент
Cable connector
Спецификация
Angled
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Экранирование
Shielded
Shield connection with crimp flange
Число контактов
8
Кодирование
A-coding
Тип блокировки
PushPull (outer)
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Please order crimp flange set separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.12 ... 0.32 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Наружный диаметр провода
≤ 1.65 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
30 V AC
30 V DC
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140227132
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Hispaania)
PDF (Prantsuse)
PDF (Korea)
PDF (Poola)
PDF (Inglise)
PDF (Jaapani)
PDF (Itaalia)
PDF (Hollandi)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Saksa)
PDF (Taani)
PDF (Rootsi)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Instructions
Assembly instructions
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare