Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
Numéro d‘article: 21 03 821 3514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
coudé
Mâle
Codage A
Raccordement à Sertir
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Contacts: 5, 4
Section de fil du conducteur: 0.12 ... 0.82 mm²
Intensité nominale: ‌4 A
Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 03 821 3514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Slim Design
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage
    Blindé
    Connexion du blindage par bride à sertir
  • Nombre de contacts
    5
    4
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,12 ... 0,82 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140226197
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer