配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
30
Tools
2
Spare Part
2
系统电缆
454
型号: 21 03 881 2444
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2444
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
30
Tools
2
Запасная часть
2
Системные кабели
454
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama
    Slim Design
    PushPull
  • Eleman
    Kablo konnektörü
    Panel geçişi
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma
    Ekranlı
    krimp flanşlı ekran bağlantısı
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama D kodlaması
  • Kilitleme tipi
    Vidalı kilitleme
    PushPull
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
  • Ayrıntılar Yalnızca Hızlı Ethernet uygulamaları için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,13 ... 0,82 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Kablo dış çapı ≤ 2,3 mm
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 15
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 52,45 kg
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140225978
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413