Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 03 821 1816
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
Slim Design
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Экранирование
Shielded
Shield connection with crimp flange
Число контактов
8
Кодирование
A-coding
Тип блокировки
Screw locking
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.13 ... 0.33 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Наружный диаметр провода
≤ 1.65 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
30 V AC
30 V DC
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)
15
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140225640
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found