配套產品
配套產品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
零件號: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜連接器
彎式
公頭
X編碼
壓接針
液晶聚合物 (LCP)
插針: 8
導體截面積: 0.08 ... 0.25 mm²
額定電流: ‌0.5 A
壓鑄鋅
螺釘鎖扣
防護等級: IP65 / IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
產品詳情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Slim Design
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage
    Blindé
    Connexion du blindage par bride à sertir
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,25 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diamètre extérieur ≤ 1,4 mm
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale 48 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-109
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140226692
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較