配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
2
型号: 21 03 861 2805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: ‌6 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 2805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
备件
2
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series 圆形连接器 M12
  • Identification Power
  • Element 电缆连接器
  • Specification 直式
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 母头
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 8
  • Number of data contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • Coding Y编码
  • Locking type 螺钉锁扣
  • Details 请单独订购压接针。
  • Details 仅适用于快速以太网应用
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • Rated current (data) 0.5 A
  • 过电压类别 III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-113
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227408
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较