配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Tools
3
型号: 97 00 000 1975
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
PA66
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (inner)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1975
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Slim Design
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 D编码
  • 锁定类型 PushPull (inner)
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 详细资料 仅适用于快速以太网应用
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) PA66
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 44.71 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较