登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
61 02 201 0204 00
型号: 61 02 201 0204 00
M12-Screw-4P-SCOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
S编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 2.5 mm²
额定电流: 12 A
聚酰胺 (PA)
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 61 02 201 0204 00
M12-Screw-4P-SCOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
4
Liczba kontaktów mocy
3
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt PE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt PE
Kodowanie
S-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
2,5 mm²
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
630 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III (zabezpieczenie poprzez niskie napięcie)
Moment dokręcający
0,6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
6 ... 8 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Imidazolidine-2-thione
Numer ECHA SCIP
dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
26,3 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140225282
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found