登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 34 363 7446 100
型号: 21 34 363 7446 100
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 363 7446 100
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 10m
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
Type of cable
4x1,5mm² PUR black
Connector 1
M12 T 4pole male straight overmolded
Connector 2
M12 T 4pole female straight overmolded
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
M12 T编码
公头 直式
Conector 2
M12 T编码
母头 直式
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 1.5 mm²
Codificación
T编码
Características técnicas
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
63 V DC
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Diámetro de cable
7.2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
规格和认证
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
960 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140815889
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found