登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 33 600 0853 100
型号: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
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
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación X
Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 24/7
Blindaje
apantallado
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Tipo de bloqueo
Inner PushPull
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
8,1 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
Material (cable)
Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info