Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 21 33 600 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 33 600 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 24/7
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Inner PushPull
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 8,1 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare