登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 40 600 0886 100
型号: 21 40 600 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Złącze 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 X-kodowany
Męski Prosty
Wersja
Długość kabla
10 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
8
Kodowanie
X-kodowany
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
0,5 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
6,7 mm ± 0,3 mm
Minimalny promień gięcia
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
黄
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
505 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140491731
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found