登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 606 0885 050
型号: 21 40 606 0885 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0885 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
连接器2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 X-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 X-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
8
Codering
X-codering
Vergrendelingstype
PushPull
Technische eigenschappen
Nominale stroom
0,5 A
Nominale spanning
48 V AC
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Beperkt de temperatuur
-20 ... +80 °C verplaatst
-20 ... +80 °C niet-verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,3 mm
Minimale buigradius
4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
8x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
95 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140490642
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found