登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
21 40 606 0885 075
型号: 21 40 606 0885 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0885 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
圆形连接器 M12
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
两端预接
Konnektör 1
M12 X编码
公头 直式
Konnektör 2
M12 X编码
公头 直式
Sürüm
Kablo uzunluğu
7.5 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Koruma
屏蔽
Kontak sayısı
8
Kodlama
X编码
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
0.5 A
Çalışma Gerilimi
48 V AC
60 V DC
İletim özellikleri
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C 已移动
-20 ... +80 °C 未移动
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 插配状态
Kablo Çapı
6.6 mm ± 0.3 mm
Minimum bükülme yarıçapı
4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
95 g
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140499652
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found