配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 21 34 C7C 7405 020
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7405 020
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M8 Codificación D
    Macho Recto
  • Conector 2
    M8 Codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140249189
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600